Menu Hľadať

Nástroje na ochrannú trubičku proti nadmerným ohybom

Na sklade

Nástroje na uzavretie OFBLT rúrok sa používajú na inštaláciu vlákna do rozrezanej ochrannej rúrky OFBLT. Vlákno sa zasunie do bočnej časti nástroja. Rozrezaná ochranná rúrka sa potom vedie cez trubku nástroja, ktorý sa potom zasunie do rozrezanej ochrannej rúrky, aby sa vlákno namontovalo. Vyrobené z červeného alebo čierneho polyoxymetylénu (POM).

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Farba Kúpiť
2,5984 € - 2,5984 € 490 Na sklade
2.6 mm
Červená
0,3486 € - 0,3486 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
Čierna
Červená For OFBLTS 2.6 mm

10630105

Cenové rozpätie
2,5984 € - 2,5984 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    2.6 mm
  • Typ príslušenstva
    Nástroj na hadice
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyacetál
  • Typ
    nástroj
Čierna nástroj 4.2 mm

10111949

Cenové rozpätie
0,3486 € - 0,3486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Nástroj na hadice
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyacetál
  • Typ
    nástroj