Menu Hľadať

Svorka Circlip 20.0 19.0 1.3 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto nerezová svorka Circlip v tvare C sa používa so strmeňovými spojmi alebo svorkami na zaistenie hriadeľov na mieste a zabránenie nežiaducemu pohybu alebo posunutiu. Je odolná voči korózii, zaručuje dlhotrvajúci výkon v náročnom prostredí, veľkosť závitu M20.
Nový kód produktu:

20212834

Starý kód produktu:

20212834

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 20.0
d2 19.0
d3 18.5
d4 16.2
d5 min 2.0
h1 4.0
h2 2.6
l1 1.3
l2 1.2
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás