Tieto nerezové vozíky bez príruby sú typom lineárneho ložiska, ktorý je obzvlášť užitočný pre veľké zaťaženia v rôznych aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sú vyrobené z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy pre blokové guličky bežca.
Vďaka nízkemu treniu poskytuje tvar bez príruby väčšiu plochu kontaktu s lineárnym vodiacim systémom, čo zaisťuje väčšiu stabilitu a presnosť pri pohybe. Chýbajúce príruby tiež umožňujú dodatočnú flexibilitu, pokiaľ ide o priestor a umiestnenie. Držiaky guličiek vo vozíkoch umožňujú oveľa väčšiu rovnobežnosť a výškové odsadenia montážnej základne, čo umožňuje značné vychýlenie a vytiahnutie vozíkov z koľajnice bez straty guličiek.
Konštrukcia je vysoko odolná voči korózii, vhodná na použitie v oblastiach s vlhkosťou, chemikáliami alebo vysokými teplotami. Odolávajú teplotám od -20 C do +120 C. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane strojárstva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1753
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku