Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy Príruba SAE

Na sklade

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6154, SRV0067

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť W ID Typ Kúpiť
50 Na sklade
25.0 mm
2
0,1812 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
2
0,2677 € - 0,2677 € Požiadajte o dodací termin tu
47.2 mm
2
38,8494 € - 38,8494 € Požiadajte o dodací termin tu
1
0,3541 € - 0,3541 € 33 Na sklade
56.7 mm
2
10 Na sklade
32.9 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
37.8 mm
2
O-krúžok 25.0 mm 3.5 mm NBR Čierna

10385289


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • ID
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
O-krúžok 18.7 mm 3.5 mm (ID)

10385272

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    18.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
O-krúžok 47.2 mm 3.5 mm NBR Čierna

10385319

Cenové rozpätie
0,2677 € - 0,2677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    47.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
O-krúžok SAE Súprava tesniacich krúžkov

10385203

Cenové rozpätie
38,8494 € - 38,8494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    Item 490050-490055.
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    125
  • Typ
    1
O-krúžok 56.7 mm 3.5 mm NBR Čierna

10385326

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • ID
    56.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
O-krúžok 32.9 mm 3.5 mm NBR Čierna

10385296


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • ID
    32.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2
O-krúžok 37.8 mm 3.5 mm NBR Čierna

10385302


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    37.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
  • Typ
    2