These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6155, SRV0068
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
40,1462 € - 40,1462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1
|
||
0,1728 € - 0,1728 € | 74 Na sklade |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
0,0778 € - 0,0778 € | 200 Na sklade |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
0,1079 € - 0,1079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
0,0778 € - 0,0778 € | 10 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku