Ochranné rukávy na hadice, ktoré sú schválené pre banskú bezpečnosť. Odolné povlaky sú schválené na ochranu hadíc proti teplu, oderu a prasknutiu. Odoláva teplotám od -40C až po +130C. Americký úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baniach (MSHA) schválil tento výrobok. Účinne minimalizuje koncentrovaný prúd dierkových netesností pri zachovaní vysokej odolnosti proti roztrhnutiu.Produkt schválený Americkým úradom pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baníctve (MSHA)Vysokoodolné voči oderu a roztrhnutiu.Teplotná odolnosť: -40 C až 130 C.Môžete si ich dať označiť logom vašej firmy a údajmi o čísle dielu.Štandardná dĺžka kotúča: 50 metrov. Materiál: Polyester, Polyamid Farba: Čierna Skupina SR: , SR1082
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | Farba | Plný materiál | RL | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334,004 € - 334,004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 115,4235 € - 115,4235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 267,6342 € - 267,6342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.85 in
47.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 172,1878 € - 172,1878 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 104,6497 € - 104,6497 € | 1 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 130,3123 € - 130,3123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 280,1605 € - 280,1605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 204,5484 € - 204,5484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 224,4866 € - 224,4866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 217,2823 € - 217,2823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.571 in
39.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 158,0779 € - 158,0779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.059 in
26.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 136,8806 € - 136,8806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.98 in
24.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 398,2061 € - 398,2061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.874 in
73.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 102,9579 € - 102,9579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 54,9109 € - 54,9109 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 114,9696 € - 114,9696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 78,9343 € - 78,9343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 70,3545 € - 70,3545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 130,4133 € - 130,4133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 219,6434 € - 219,6434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku