Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, PA, LDPE - PIR Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
63 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,3044 € - 0,6033 € 1200 Na sklade
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Červená
27.3 mm
16.0 mm
0,6485 € - 1,2843 € 360 Na sklade
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Červená
39.2 mm
16.7 mm
0,088 € - 0,1741 € Požiadajte o dodací termin tu
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Červená
19.7 mm
7.4 mm
0,139 € - 0,2924 € 4900 Na sklade
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Červená
24.8 mm
10.0 mm
0,172 € - 0,3405 € Požiadajte o dodací termin tu
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Červená
31.6 mm
13.5 mm
0,088 € - 0,1741 € 4000 Na sklade
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Červená
19.4 mm
7.4 mm
0,246 € - 0,5884 € 1336 Na sklade
31.3 mm
M25 x 1.5
Červená
18.5 mm
14.0 mm
0,2773 € - 0,3464 € 1500 Na sklade
18.5 mm
M14 x 1.5
Červená
17.2 mm
9.5 mm
0,1026 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Červená
27.1 mm
7.1 mm
0,139 € - 0,276 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Červená
24.8 mm
10.0 mm
0,2062 € - 0,4091 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Červená
31.0 mm
13.2 mm
0,2375 € - 0,4869 € 9600 Na sklade
31.3 mm
M24 x 1.5
Červená
18.5 mm
13.8 mm
0,2873 € - 0,6122 € 6060 Na sklade
32.7 mm
M26 x 1.5
Červená
18.7 mm
13.5 mm
0,2445 € - 0,3255 € 13500 Na sklade
16.7 mm
M12 x 1.5
Červená
16.3 mm
8.7 mm
0,5305 € - 1,0514 € Požiadajte o dodací termin tu
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Červená
30.2 mm
12.9 mm
0,2545 € - 0,4987 € Požiadajte o dodací termin tu
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Červená
31.8 mm
13.5 mm
0,1493 € - 0,2959 € Požiadajte o dodací termin tu
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Červená
31.6 mm
13.5 mm
0,2275 € - 0,3734 € 5350 Na sklade
28.2 mm
M22 x 1.5
Červená
18.2 mm
13.7 mm
0,1325 € - 0,2625 € 5000 Na sklade
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Červená
22.6 mm
9.0 mm
0,0932 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Červená
23.5 mm
9.5 mm
  • z/zo 4
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10071700

Cenové rozpätie
0,6033 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10082492

Cenové rozpätie
1,2843 € - 0,6485 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10071847

Cenové rozpätie
0,1741 € - 0,088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10087558

Cenové rozpätie
0,2924 € - 0,139 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10086933

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10071151

Cenové rozpätie
0,1741 € - 0,088 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083031

Cenové rozpätie
0,5884 € - 0,246 €

Úroveň zásob
1336 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M25 x 1.5
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10082997

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,2773 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10083062

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10072837

Cenové rozpätie
0,276 € - 0,139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10086735

Cenové rozpätie
0,4091 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083024

Cenové rozpätie
0,4869 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
9600 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M24 x 1.5
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083048

Cenové rozpätie
0,6122 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
6060 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M26 x 1.5
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10082980

Cenové rozpätie
0,3255 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
13500 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10082485

Cenové rozpätie
1,0514 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10082409

Cenové rozpätie
0,4987 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10086742

Cenové rozpätie
0,2959 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10068847

Cenové rozpätie
0,3734 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
5350 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1.5
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom UNF/JIC LDPE - PIR Červená

10083079

Cenové rozpätie
0,2625 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zátka so závitom Závit UNF LDPE - PIR Červená

10071779

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,0932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Plný materiál
    Polyetylén LD