Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Skupina SR: SR1730
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Tvar kompatibilného kábla | Maximálna hrúbka panela | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0415 € - 0,1383 € | 200 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Duálne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0892 € - 0,0892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Duálne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,069 € - 0,2301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Duálne
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1924 € - 0,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Ploché
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1431 € - 0,1723 € | 487 Na sklade |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrúhle
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0892 € - 0,0892 € | 400 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Ploché
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1073 € - 0,1073 € | 720 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Duálne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2636 € - 0,2636 € | 128 Na sklade |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrúhle
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2008 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,055 € - 0,1854 € | 1000 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Okrúhle
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2008 € - 0,2008 € | 1070 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4229 € - 0,4229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.764 in
19.4 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1622 € - 0,1622 € | 1500 Na sklade |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2008 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2491 € - 0,2491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4788 € - 0,4788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.413 in
10.5 mm
|
Okrúhle
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0407 € - 0,0728 € | 100 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Duálne
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,361 € - 0,4457 € | 8 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1924 € - 0,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2767 € - 0,2767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.654 in
16.6 mm
|
Okrúhle
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku