Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Skupina SR: SR1730
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Tvar kompatibilného kábla | Maximálna hrúbka panela | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1709 € - 0,1709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrúhle
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1043 € - 0,3472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.776 in
19.7 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0488 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
Duálne
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,6214 € - 1,0111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,069 € - 0,2301 € | 49 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Duálne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2187 € - 0,2622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0794 € - 0,2663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | 837 Na sklade |
0.657 in
16.7 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,055 € - 0,1854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3541 € - 0,3541 € | 100 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Okrúhle
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0891 € - 0,0891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1738 € - 0,1738 € | 128 Na sklade |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrúhle
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1994 € - 0,1994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Ploché
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,3302 € - 0,394 € | 274 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4113 € - 0,4954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1252 € - 0,1492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.697 in
17.7 mm
|
Okrúhle
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,2622 € - 0,2622 € | 1500 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1757 € - 0,5522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.85 in
21.6 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1785 € - 0,1785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Ploché
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,1632 € - 0,1632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
Ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku