Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Skupina SR: SR1730
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Tvar kompatibilného kábla | Maximálna hrúbka panela | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2008 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1073 € - 0,1073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0801 € - 0,2677 € | 500 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2593 € - 0,8185 € | 100 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1651 € - 0,1651 € | 415 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,2008 € - 0,2008 € | 460 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1303 € - 0,1303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.516 in
13.1 mm
|
Ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0525 € - 0,1757 € | 20 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Duálne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2008 € - 0,2008 € | 5925 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0687 € - 0,2286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,0415 € - 0,1383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Duálne
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5316 € - 0,6315 € | 113 Na sklade |
0.764 in
19.4 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10173336 | 0,1632 € - 0,5183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
Ploché
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,2008 € - 0,2008 € | 2300 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2008 € - 0,2008 € | 100 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0802 € - 0,2677 € | 2600 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,564 € - 2,564 € | 500 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
Okrúhle/ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0488 € - 0,1617 € | 84 Na sklade |
0.441 in
11.2 mm
|
Duálne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0979 € - 0,1167 € | 20 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Duálne
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0801 € - 0,2677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku