Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Skupina SR: SR1730
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Tvar kompatibilného kábla | Maximálna hrúbka panela | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4229 € - 0,4229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.764 in
19.4 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2622 € - 0,2622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,281 € - 0,336 € | 49 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
Ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,4563 € - 0,5461 € | 3308 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
Okrúhle
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3541 € - 0,3541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.228 in
5.8 mm
|
Okrúhle
|
|
||
0,2027 € - 0,2027 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1277 € - 0,1577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,4703 € - 0,5806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,126 € - 0,1556 € | 4000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2074 € - 0,2561 € | 393 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1717 € - 0,2119 € | 700 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1339 € - 0,1653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,4531 € - 0,5593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Ploché
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1079 € - 0,1332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2176 € - 0,2687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0635 € - 0,0846 € | 990 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1224 € - 0,1632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,281 € - 0,336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
Okrúhle
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,191 € - 0,2537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1002 € - 0,1334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku