Menu Hľadať

Odvzdušňovacie krytky

Vo výrobe

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

  • Umožňujú vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu.
  • Chránia zariadenie kontrolou vlhkosti a časticami nečistôt.
  • Ideálne na zariadenia vystavené tlaku a požiadavkám na hladinu kvapaliny.
Materiál: Hliník Farba: Čierna Skupina SR: SRV0019, SRV0018

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu A Poloha h Štandard pre závit Typ Kúpiť
23,735 € - 23,735 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
G 1
24.3 mm
11.0 mm
Závit BSP
1
11,5043 € - 11,5043 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
8.0 mm
Závit BSP
2
16,6687 € - 16,6687 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
G 1
32.0 mm
11.0 mm
Závit BSP
2
9,2192 € - 9,2192 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
8.5 mm
Závit BSP
2
10,976 € - 10,976 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M16
18.0 mm
8.0 mm
Metrický závit
2
15,4536 € - 15,4536 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M26
27.0 mm
9.0 mm
Metrický závit
2
13,6704 € - 13,6704 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M20
37.0 mm
8.5 mm
Metrický závit
1
15,4536 € - 15,4536 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M27
27.0 mm
9.0 mm
Metrický závit
2
11,6099 € - 11,6099 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M20
21.0 mm
8.5 mm
Metrický závit
2
15,4536 € - 15,4536 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
9.0 mm
Závit BSP
2
16,6687 € - 16,6687 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M33
32.0 mm
11.0 mm
Metrický závit
2
10,976 € - 10,976 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M16
18.0 mm
8.0 mm
Metrický závit
2
17,7914 € - 17,7914 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M26
37.0 mm
9.0 mm
Metrický závit
1
17,7914 € - 17,7914 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M27
47.3 mm
9.0 mm
Metrický závit
1
10,976 € - 10,976 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
8.0 mm
Závit BSP
2
11,6099 € - 11,6099 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
8.5 mm
Závit BSP
2
27,3013 € - 27,3013 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M42
57.7 mm
12.0 mm
Metrický závit
1
8,7438 € - 8,7438 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M16
18.0 mm
8.0 mm
Metrický závit
2
10,976 € - 10,976 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
8.0 mm
Závit BSP
2
27,3013 € - 27,3013 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M40
47.3 mm
12.0 mm
Metrický závit
1
  • z/zo 3
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506721

Cenové rozpätie
23,735 € - 23,735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506790

Cenové rozpätie
11,5043 € - 11,5043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1/4
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10507063

Cenové rozpätie
16,6687 € - 16,6687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506936

Cenové rozpätie
9,2192 € - 9,2192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1/2
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506899

Cenové rozpätie
10,976 € - 10,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10507001

Cenové rozpätie
15,4536 € - 15,4536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M26
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506684

Cenové rozpätie
13,6704 € - 13,6704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10507032

Cenové rozpätie
15,4536 € - 15,4536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M27
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506943

Cenové rozpätie
11,6099 € - 11,6099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506981

Cenové rozpätie
15,4536 € - 15,4536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 3/4
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10507100

Cenové rozpätie
16,6687 € - 16,6687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M33
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506882

Cenové rozpätie
10,976 € - 10,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506707

Cenové rozpätie
17,7914 € - 17,7914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506714

Cenové rozpätie
17,7914 € - 17,7914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506851

Cenové rozpätie
10,976 € - 10,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 3/8
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506929

Cenové rozpätie
11,6099 € - 11,6099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1/2
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506776

Cenové rozpätie
27,3013 € - 27,3013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506905

Cenové rozpätie
8,7438 € - 8,7438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506868

Cenové rozpätie
10,976 € - 10,976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 3/8
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Odvzdušňovacie krytky Hliník Čierna

10506752

Cenové rozpätie
27,3013 € - 27,3013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm