Menu Hľadať

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Na sklade

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Šedá, Biela, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
534 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D T2 H h Materiál T1 Typ Kúpiť
0,1355 € - 0,3513 € 500 Na sklade
12.0 mm
0.8 mm
11.5 mm
3.5 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,4531 € - 1,0454 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
1.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,1097 € - 0,2175 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
1.2 mm
Polyetylén LD
16.0 mm
4 - Veľké namáhanie
0,2454 € - 1,2064 € 483 Na sklade
47.6 mm
1.0 mm
15.5 mm
4.0 mm
Polyetylén
1.5 mm
1
0,7825 € - 2,4819 € 60 Na sklade
85.0 mm
1.5 mm
21.0 mm
6.0 mm
Polyetylén
4.0 mm
1
0,1352 € - 0,2682 € 1345 Na sklade
22.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Polyetylén
16.0 mm
4 - Veľké namáhanie
0,092 € - 0,1101 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
0.8 mm
11.5 mm
3.0 mm
Polyetylén LD
2.5 mm
2
0,0835 € - 0,1264 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
0.8 mm
11.5 mm
5.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,1113 € - 0,1694 € 146 Na sklade
25.0 mm
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,0906 € - 0,1795 € 9400 Na sklade
15.8 mm
8.0 mm
Polyetylén LD
16.0 mm
4 - Veľké namáhanie
0,0542 € - 0,0807 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
0.8 mm
11.5 mm
4.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,3871 € - 0,8927 € 150 Na sklade
63.5 mm
1.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,1506 € - 0,3748 € 2700 Na sklade
37.0 mm
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,0552 € - 0,0992 € 1909 Na sklade
19.0 mm
0.8 mm
11.5 mm
5.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,0344 € - 0,0844 € Požiadajte o dodací termin tu
15.8 mm
0.8 mm
11.5 mm
5.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,2247 € - 0,5203 € 20 Na sklade
47.6 mm
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,0524 € - 0,0881 € 500 Na sklade
10.0 mm
0.8 mm
11.5 mm
3.5 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,1841 € - 0,4293 € 45 Na sklade
19.0 mm
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,0935 € - 0,1401 € 998 Na sklade
22.2 mm
0.8 mm
11.5 mm
5.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,1337 € - 0,2661 € 1090 Na sklade
31.7 mm
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
  • z/zo 27
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080795

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,1355 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10121764

Cenové rozpätie
1,0454 € - 0,4531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Round Tube Insert 28.5 mm 1.2 mm 16.0 mm Black LDPE

10092781

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,1097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • T1
    16.0 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Leštené
Round Tube Insert 15.5 mm 1.5 mm 1.0 mm Orange PE

10120699

Cenové rozpätie
1,2064 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
483 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Round Tube Insert 21.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Black PE

10258132

Cenové rozpätie
2,4819 € - 0,7825 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • D
    85.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Round Tube Insert 22.2 mm 8.0 mm 16.0 mm Black PE

10072004

Cenové rozpätie
0,2682 € - 0,1352 €

Úroveň zásob
1345 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • h
    2.0 mm
  • T1
    16.0 mm
  • T2
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black LDPE

10418758

Cenové rozpätie
0,1101 € - 0,092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081563

Cenové rozpätie
0,1264 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Brown PE

10081648

Cenové rozpätie
0,1694 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
146 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Round Tube Insert 15.8 mm 8.0 mm 16.0 mm Black LDPE

10092620

Cenové rozpätie
0,1795 € - 0,0906 €

Úroveň zásob
9400 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • T1
    16.0 mm
  • T2
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Leštené
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10075173

Cenové rozpätie
0,0807 € - 0,0542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080542

Cenové rozpätie
0,8927 € - 0,3871 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10121757

Cenové rozpätie
0,3748 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10075197

Cenové rozpätie
0,0992 € - 0,0552 €

Úroveň zásob
1909 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10075180

Cenové rozpätie
0,0844 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080856

Cenové rozpätie
0,5203 € - 0,2247 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080788

Cenové rozpätie
0,0881 € - 0,0524 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080511

Cenové rozpätie
0,4293 € - 0,1841 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081181

Cenové rozpätie
0,1401 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
998 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Brown PE

10081266

Cenové rozpätie
0,2661 € - 0,1337 €

Úroveň zásob
1090 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm