Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Strieborná farba, Pochrómované Skupina SR: SR5723, SR1562
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | t | h | Farba | Materiál | D | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0271 € - 1,2652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Čierna
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,792 € - 1,6633 € | 79 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
1,0679 € - 1,2652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Čierna
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,255 € - 3,0747 € | 80 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,0932 € - 1,3484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Čierna
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,2434 € - 1,4693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Čierna
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,7012 € - 4,1289 € | 309 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,2284 € - 1,5101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Čierna
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,9661 € - 4,1289 € | 86 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,9661 € - 4,1289 € | 100 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,1826 € - 0,5359 € | 23172 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,1812 € - 0,3426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1799 € - 0,3601 € | 1400 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,7307 € - 1,5344 € | 60 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,6122 € - 1,5344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,6847 € - 0,845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Čierna
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,1882 € - 0,5124 € | 2950 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,9538 € - 2,3866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Strieborná farba
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,6553 € - 0,8116 € | 200 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Čierna
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,1979 € - 0,4773 € | 350 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku