Menu Hľadať

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do okrúhlych rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILT

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť T2 H h AxA T1 Kúpiť
0,2834 € - 0,4408 € 600 Na sklade
3.5 mm
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
6.0 mm
0,1011 € - 0,1573 € 2450 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
2.5 mm
1,3765 € - 1,5295 € 90 Na sklade
2.0 mm
34.0 mm
6.0 mm
160.0 mm
7.0 mm
0,9486 € - 1,4757 € 27 Na sklade
3.0 mm
28.5 mm
6.0 mm
110.0 mm
5.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
34.0 mm
6.0 mm
168.3 mm
7.0 mm
0,151 € - 0,2349 € 1680 Na sklade
3.0 mm
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
0,3913 € - 0,6087 € 150 Na sklade
1.5 mm
21.5 mm
6.0 mm
88.9 mm
4.0 mm
0,1782 € - 0,2772 € 900 Na sklade
1.5 mm
20.5 mm
5.0 mm
63.5 mm
3.5 mm
0,0416 € - 0,0647 € 7500 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
28.0 mm
3.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € 6700 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
3.0 mm
0,1126 € - 0,1752 € 1950 Na sklade
1.5 mm
14.5 mm
5.0 mm
52.0 mm
3.5 mm
0,0281 € - 0,0437 € 10450 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
19.0 mm
2.5 mm
0,058 € - 0,0902 € 6000 Na sklade
2.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
5.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € 12000 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € 7550 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,021 € - 0,0327 € 8000 Na sklade
1.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,2148 € - 0,3341 € 450 Na sklade
1.5 mm
21.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
3.5 mm
0,0198 € - 0,0308 € 29500 Na sklade
1.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € 9200 Na sklade
1.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0205 € - 0,0319 € 20000 Na sklade
1.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 4
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Čierna Polyetylén LD

20574314

Cenové rozpätie
0,4408 € - 0,2834 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    76.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Čierna Polyetylén LD

20574178

Cenové rozpätie
0,1573 € - 0,1011 €

Úroveň zásob
2450 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 160.0 mm 2.0 mm 7.0 mm Čierna Polyetylén LD

20574505

Cenové rozpätie
1,5295 € - 1,3765 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD

20574437

Cenové rozpätie
1,4757 € - 0,9486 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    110.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Čierna Polyetylén LD

20574512

Cenové rozpätie
1,5827 € - 1,4244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD

20574246

Cenové rozpätie
0,2349 € - 0,151 €

Úroveň zásob
1680 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén LD

20574345

Cenové rozpätie
0,6087 € - 0,3913 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    88.9 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Čierna Polyetylén LD

20574253

Cenové rozpätie
0,2772 € - 0,1782 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    63.5 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20574000

Cenové rozpätie
0,0647 € - 0,0416 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20574062

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0629 €

Úroveň zásob
6700 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Čierna Polyetylén LD

20574208

Cenové rozpätie
0,1752 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
1950 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    52.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Čierna Polyetylén LD

20573935

Cenové rozpätie
0,0437 € - 0,0281 €

Úroveň zásob
10450 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD

20574048

Cenové rozpätie
0,0902 € - 0,058 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

20573928

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0279 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 21.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

20573959

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0518 €

Úroveň zásob
7550 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    21.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

20573911

Cenové rozpätie
0,0327 € - 0,021 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Čierna Polyetylén LD

20574260

Cenové rozpätie
0,3341 € - 0,2148 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

20573881

Cenové rozpätie
0,0308 € - 0,0198 €

Úroveň zásob
29500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20574031

Cenové rozpätie
0,0908 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
9200 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

20573904

Cenové rozpätie
0,0319 € - 0,0205 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm