Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILT
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | T2 | H | h | AxA | T1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9623 € - 1,497 € | 180 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
1,2015 € - 1,335 € | 60 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,0198 € - 0,0308 € | 29500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0525 € - 0,0817 € | 4400 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2407 € - 0,3745 € | 675 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,5104 € - 0,794 € | 405 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,019 € - 0,0296 € | 87500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2572 € - 0,4764 € | 1845 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0634 € - 0,0987 € | 3750 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1011 € - 0,1573 € | 2450 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2654 € - 0,4128 € | 600 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2834 € - 0,4408 € | 600 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0674 € - 0,1048 € | 1800 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2784 € - 0,4331 € | 970 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3913 € - 0,6087 € | 150 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,106 € - 1,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,253 € - 0,3936 € | 500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2889 € - 0,4494 € | 306 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0281 € - 0,0437 € | 10450 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0923 € - 0,1436 € | 2700 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku