Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILT
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | T2 | H | h | AxA | T1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9623 € - 1,497 € | 180 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
1,2015 € - 1,335 € | 60 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,0198 € - 0,0308 € | 29500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0525 € - 0,0817 € | 4400 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2407 € - 0,3745 € | 675 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,5104 € - 0,794 € | 405 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,019 € - 0,0296 € | 87500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2572 € - 0,4764 € | 1845 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0634 € - 0,0987 € | 3750 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1011 € - 0,1573 € | 2450 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2654 € - 0,4128 € | 600 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2834 € - 0,4408 € | 600 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0674 € - 0,1048 € | 1800 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2784 € - 0,4331 € | 970 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3913 € - 0,6087 € | 150 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,106 € - 1,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,253 € - 0,3936 € | 500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2889 € - 0,4494 € | 306 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0281 € - 0,0437 € | 10450 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0923 € - 0,1436 € | 2700 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku