Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILT
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | T2 | H | h | AxA | T1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0819 € - 0,1274 € | 600 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0202 € - 0,0314 € | 49000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3417 € - 0,5315 € | 870 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1205 € - 0,1874 € | 1500 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
1,1538 € - 1,2821 € | 120 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1088 € - 0,1692 € | 1960 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,106 € - 1,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9468 € - 1,4729 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0674 € - 0,1048 € | 1800 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,2551 € - 3,6168 € | 15 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9623 € - 1,497 € | 180 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,7271 € - 1,131 € | 375 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,2015 € - 1,335 € | 60 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,9438 € - 1,4681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
1,0581 € - 1,1757 € | 40 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2784 € - 0,4331 € | 970 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,9448 € - 1,4697 € | 80 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,023 € - 0,0358 € | 5300 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,253 € - 0,3936 € | 500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,084 € - 0,1307 € | 1000 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku