Menu Hľadať

Okrúhle zátky so závitom

Na sklade

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
61 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Veľkosť závitu Farba Materiál D WT Kúpiť
0,4197 € - 0,732 € 3322 Na sklade
34.0 mm
M8
Čierna
PA
16.0 mm
2.0 mm
0,4253 € - 0,7847 € 1000 Na sklade
M8
Čierna
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,5787 € - 2,7762 € 495 Na sklade
25.0 mm
M10
Čierna
PA
38.0 mm
2.0 mm
0,435 € - 0,7613 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M6
Čierna
PA
16.0 mm
2.0 mm
0,8436 € - 1,4817 € 445 Na sklade
33.0 mm
M6
Čierna
PA
25.0 mm
2.0 mm
3,6813 € - 7,5258 € 169 Na sklade
M10
Natural
Oceľ
25.4 mm
1.6 mm
0,7083 € - 1,4875 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M10
Čierna
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,4713 € - 0,9898 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
32.0 mm
2.0 mm
0,3666 € - 0,7702 € 26 Na sklade
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
25.0 mm
2.0 mm
0,5187 € - 1,2796 € 190 Na sklade
M6
Natural
Oceľ
19.0 mm
1.0 mm
0,3235 € - 0,6794 € 188 Na sklade
18.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
18.0 mm
2.0 mm
1,1964 € - 2,5125 € 146 Na sklade
M10
Natural
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
0,6065 € - 1,2738 € 21060 Na sklade
M6
Čierna
Oceľ
18.0 mm
1.0 mm
4,9363 € - 10,0442 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Natural
Oceľ
31.7 mm
1.6 mm
0,8199 € - 1,7218 € 120 Na sklade
M8
Čierna
Oceľ
38.0 mm
1.2 mm
0,70 € - 1,7043 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Natural
Oceľ
32.0 mm
1.2 mm
0,4741 € - 1,0395 € 150 Na sklade
18.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
32.0 mm
2.0 mm
0,8576 € - 1,8009 € 190 Na sklade
M10
Natural
Oceľ
25.0 mm
1.2 mm
0,3764 € - 0,7906 € 1000 Na sklade
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
22.0 mm
2.0 mm
0,3597 € - 0,5212 € 1075 Na sklade
18.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
20.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 4
Závitová vložka M8 Okrúhle 16.0 mm PA Čierna

10252840

Cenové rozpätie
0,732 € - 0,4197 €

Úroveň zásob
3322 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA Čierna

10241721

Cenové rozpätie
0,7847 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Závitová vložka M10 Okrúhle 38.0 mm PA Čierna

10252864

Cenové rozpätie
2,7762 € - 1,5787 €

Úroveň zásob
495 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA
Závitová vložka M6 Okrúhle 16.0 mm PA Čierna

10252833

Cenové rozpätie
0,7613 € - 0,435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    PA
Závitová vložka M6 Okrúhle 25.0 mm PA Čierna

10252857

Cenové rozpätie
1,4817 € - 0,8436 €

Úroveň zásob
445 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    PA
Závitová vložka M10 Okrúhle 22.2 mm Oceľ Prírodná

10164020

Cenové rozpätie
7,5258 € - 3,6813 €

Úroveň zásob
169 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Natural
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PP Čierna

10286593

Cenové rozpätie
1,4875 € - 0,7083 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PP
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286562

Cenové rozpätie
0,9898 € - 0,4713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286517

Cenové rozpätie
0,7702 € - 0,3666 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M6 19.0 mm 1.0 mm Oceľ

10291733

Cenové rozpätie
1,2796 € - 0,5187 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Natural
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286470

Cenové rozpätie
0,6794 € - 0,3235 €

Úroveň zásob
188 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M10 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304730

Cenové rozpätie
2,5125 € - 1,1964 €

Úroveň zásob
146 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Natural
Narážací klzák s pružinou M6 18.0 mm 1.0 mm Oceľ

10291641

Cenové rozpätie
1,2738 € - 0,6065 €

Úroveň zásob
21060 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Závitová vložka M10 Okrúhle 28.5 mm Oceľ Prírodná

10164037

Cenové rozpätie
10,0442 € - 4,9363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Natural
Narážací klzák s pružinou M8 38.0 mm 1.2 mm Oceľ

10291696

Cenové rozpätie
1,7218 € - 0,8199 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Narážací klzák s pružinou M8 32.0 mm 1.2 mm Oceľ

10291771

Cenové rozpätie
1,7043 € - 0,70 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Natural
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286579

Cenové rozpätie
1,0395 € - 0,4741 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M10 25.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304754

Cenové rozpätie
1,8009 € - 0,8576 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Natural
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286494

Cenové rozpätie
0,7906 € - 0,3764 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286487

Cenové rozpätie
0,5212 € - 0,3597 €

Úroveň zásob
1075 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD