Menu Hľadať

Otvorené / zatvorené univerzálne káblové púzdra

Na sklade

Otvorené puzdrá, ktoré sú univerzálne, sú konštruované na ľahké zasunutie. To im umožňuje ľahko zapadnúť na miesto pri bežnej hrúbke panelov. Delená konštrukcia umožňuje bočný vstup vopred namontovaných šnúr, káblov alebo hadíc, ktorých segmenty sú väčšie ako vnútorný priemer puzdier, ako napríklad konektory.

Ponúkajú ideálnu ochranu drôtov, káblov a hadíc pred neopracovanými ostrými hranami. Otvorené prevedenie umožňuje montáž do otvorov s káblovým zväzkom. Môžu byť prispôsobené pre rôzne priemery a tvary. Jednoduchá inštalácia zatlačením prstom, takže na inštaláciu sa nevyžadujú žiadne nástroje.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Hrúbka steny Kúpiť
0,3277 € - 0,3277 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2677 € - 0,2677 € Požiadajte o dodací termin tu
0,3611 € - 0,3611 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2412 € - 0,2412 € 8900 Na sklade
Zatláčacie púzdro Otvorené 3.0 mm 0.748 in PA

10163252

Cenové rozpätie
0,3277 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Otvorené/zatvorené
    Otvorené
  • Špeciálne funkcie
    Jednoduché zatlačenie
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Priemer hlavy
    27.0 mm
Zatláčacie púzdro Otvorené 3.0 mm 0.563 in PA

10163245

Cenové rozpätie
0,2677 € - 0,2677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Otvorené/zatvorené
    Otvorené
  • Špeciálne funkcie
    Jednoduché zatlačenie
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Priemer hlavy
    23.8 mm
Zatláčacie púzdro Otvorené 3.0 mm 0.815 in PA

10163269

Cenové rozpätie
0,3611 € - 0,3611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Otvorené/zatvorené
    Otvorené
  • Špeciálne funkcie
    Jednoduché zatlačenie
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Priemer hlavy
    29.5 mm
Zatláčacie púzdro Otvorené 3.0 mm 0.500 in PA

10163238

Cenové rozpätie
0,2412 € - 0,2412 €

Úroveň zásob
8900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Otvorené/zatvorené
    Otvorené
  • Špeciálne funkcie
    Jednoduché zatlačenie
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Priemer hlavy
    21.8 mm