A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Dĺžka na kotúč | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8036 € - 0,8036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,0231 € - 1,0231 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,7697 € - 3,2575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
2,6725 € - 2,6725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
20,7912 € - 20,7912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,0494 € - 9,0494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,6027 € - 0,6027 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
17,2494 € - 17,2494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
1,435 € - 1,435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
10170274 | 11,5042 € - 11,5042 € | 790 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1,2921 € - 1,2921 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,6859 € - 0,8036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5856 € - 0,5856 € | 17100 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,2198 € - 1,435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
3,2575 € - 3,2575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,0231 € - 1,0231 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,2317 € - 2,6725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
6,4842 € - 6,4842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
5,5778 € - 5,5778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,5856 € - 0,5856 € | 300 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku