Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4416 € - 4,045 € | 58 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fenol
|
||
4,4677 € - 4,4677 € | 158 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
9,8965 € - 9,8965 € | 71 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Matica
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenol
|
||
2,3535 € - 2,3535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
50,397 € - 50,397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
6,0551 € - 7,2719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
5,1708 € - 6,2111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Priechodný závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
19,8604 € - 19,8604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
5,3743 € - 5,3743 € | 1 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
8,9218 € - 8,9218 € | 46 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenol
|
||
0,754 € - 0,754 € | 300 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PA
|
||
5,2584 € - 6,3883 € | 15 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PP
|
||
4,4327 € - 4,4327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
5,8813 € - 5,8813 € | 1 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
4,4677 € - 4,4677 € | 3 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Matica
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
53,8327 € - 69,9947 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Blind Thread
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
8,3966 € - 15,7527 € | 114 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Matica
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
21,2092 € - 27,6578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Blind Thread
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
3,6896 € - 6,8936 € | 165 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fenol
|
||
31,4883 € - 31,4883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Vnútorný závit
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku