Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4416 € - 4,045 € | 58 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fenol
|
||
4,4677 € - 4,4677 € | 158 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
9,8965 € - 9,8965 € | 71 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Matica
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenol
|
||
2,3535 € - 2,3535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
50,397 € - 50,397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
6,0551 € - 7,2719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
5,1708 € - 6,2111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Priechodný závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
19,8604 € - 19,8604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
5,3743 € - 5,3743 € | 1 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
8,9218 € - 8,9218 € | 46 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenol
|
||
0,754 € - 0,754 € | 300 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PA
|
||
5,2584 € - 6,3883 € | 15 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PP
|
||
4,4327 € - 4,4327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
5,8813 € - 5,8813 € | 1 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
4,4677 € - 4,4677 € | 3 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Matica
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
53,8327 € - 69,9947 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Blind Thread
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
8,3966 € - 15,7527 € | 114 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Matica
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
21,2092 € - 27,6578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Blind Thread
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
3,6896 € - 6,8936 € | 165 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fenol
|
||
31,4883 € - 31,4883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Vnútorný závit
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku