Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,042 € - 3,042 € | 5 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
4,9976 € - 4,9976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
8,9524 € - 8,9524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Priechodný závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
33,1007 € - 33,1007 € | 1 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Matica
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
9,1552 € - 10,9948 € | 9 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Matica
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
2,8836 € - 6,6812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PA
|
||
14,0941 € - 14,3118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyamid
|
||
7,4748 € - 8,9524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Matica
|
|
PP
|
||
23,4529 € - 23,4529 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hliník
|
||
10,5748 € - 10,5748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
8,0831 € - 9,7201 € | 8 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Matica
|
|
PP
|
||
0,1411 € - 0,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
9,6496 € - 10,8209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Matica
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
4,9401 € - 5,4662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
10,0115 € - 11,058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
11,8271 € - 13,2491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Matica
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
15,5435 € - 15,5435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.323 in
8.2 mm
|
Hliník
|
||
20,9613 € - 20,9613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.386 in
9.8 mm
|
Hliník
|
||
4,2521 € - 6,6144 € | 64 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Matica
|
|
Fenol
|
||
12,9272 € - 12,9272 € | 32 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Matica
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenol
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku