Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,5435 € - 15,5435 € | 1 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.323 in
8.2 mm
|
Hliník
|
||
0,1469 € - 0,3086 € | 550 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
4,4182 € - 5,3743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PP
|
||
7,8918 € - 9,5851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
|
PP
|
||
2,3535 € - 2,3535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
4,679 € - 4,679 € | 20 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
33,1007 € - 33,1007 € | 1 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
2,3015 € - 5,1175 € | 4 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PA
|
||
2,4416 € - 4,045 € | 58 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fenol
|
||
4,4677 € - 4,4677 € | 158 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
5,9827 € - 7,2719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
7,3377 € - 7,3377 € | 4 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Matica
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenol
|
||
8,6815 € - 8,6815 € | 25 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Matica
|
|
Fenol
|
||
10,8518 € - 18,7723 € | 7 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Matica
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenol
|
||
9,2376 € - 9,2376 € | 24 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Matica
|
|
Fenol
|
||
3,2419 € - 5,6117 € | 94 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
Fenol
|
||
1,1128 € - 1,1128 € | 72 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Male
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
3,9745 € - 6,8651 € | 70 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Matica
|
|
Fenol
|
||
0,4996 € - 0,6241 € | 1000 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
0,4007 € - 0,7193 € | 700 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku