Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,1772 € - 8,1772 € | 7 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Matica
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenol
|
||
0,754 € - 0,754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Matica
|
|
PA
|
||
3,9111 € - 3,9111 € | 345 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
4,9956 € - 4,9956 € | 8 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
4,205 € - 10,6822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fenol
|
||
8,3966 € - 15,7527 € | 114 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Matica
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
53,8327 € - 69,9947 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Blind Thread
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
8,1524 € - 20,8518 € | 90 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.827 in
21.0 mm
|
Fenol
|
||
26,0388 € - 32,6778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hliník
|
||
4,2521 € - 6,6144 € | 64 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Matica
|
|
Fenol
|
||
12,9272 € - 12,9272 € | 32 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Matica
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenol
|
||
2,6994 € - 5,042 € | 250 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fenol
|
||
21,2092 € - 27,6578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Priechodný závit
|
0.323 in
8.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
35,3715 € - 46,0646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Blind Thread
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
8,6679 € - 22,1907 € | 145 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenol
|
||
17,6956 € - 22,2136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.323 in
8.2 mm
|
Hliník
|
||
5,3476 € - 10,6046 € | 8 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fenol
|
||
26,6898 € - 33,4947 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Matica
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hliník
|
||
21,2092 € - 27,6578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Blind Thread
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
3,6896 € - 6,8936 € | 165 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fenol
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku