Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9971 € - 7,2719 € | 1 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Matica
|
|
PP
|
||
9,5238 € - 21,6112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
2,1195 € - 2,3705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Matica
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
23,4529 € - 23,4529 € | 4 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Matica
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hliník
|
||
3,6953 € - 4,4343 € | 7 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
||
5,9124 € - 7,0892 € | 33 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PP
|
||
23,4529 € - 23,4529 € | 1 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hliník
|
||
5,3047 € - 6,3717 € | 10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PP
|
||
15,5435 € - 15,5435 € | 1 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Matica
|
0.323 in
8.2 mm
|
Hliník
|
||
5,4757 € - 6,6345 € | 130 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PP
|
||
20,9613 € - 20,9613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.386 in
9.8 mm
|
Hliník
|
||
5,3164 € - 6,3883 € | 3 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PP
|
||
4,1427 € - 10,3487 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Matica
|
|
PA
|
||
3,6723 € - 4,0718 € | 2 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
7,8228 € - 16,428 € | 5 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Matica
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
3,8242 € - 4,6065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Matica
|
|
PP
|
||
50,397 € - 50,397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Matica
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
2,6774 € - 3,2072 € | 10 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Matica
|
|
PP
|
||
0,1081 € - 0,2269 € | 790 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oceľ
|
||
9,5331 € - 10,4863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
M10
|
Matica
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku