Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,8025 € - 13,8025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vnútorný závit
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hliník
|
||
8,6543 € - 16,8068 € | 6 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Matica
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenol
|
||
13,9082 € - 13,9082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
9,2853 € - 9,2853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Vnútorný závit
|
0.65 in
16.5 mm
|
Hliník
|
||
17,6593 € - 17,6593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Vnútorný závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hliník
|
||
31,4883 € - 31,4883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Vnútorný závit
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
19,2046 € - 19,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Vnútorný závit
|
0.906 in
23.0 mm
|
Hliník
|
||
15,9026 € - 15,9026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Vnútorný závit
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hliník
|
||
18,082 € - 18,082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vnútorný závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
17,4216 € - 17,4216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Vnútorný závit
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
6,4852 € - 6,4852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Vnútorný závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hliník
|
||
20,2217 € - 20,2217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
25,5578 € - 25,5578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Vnútorný závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
17,6593 € - 17,6593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Vnútorný závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hliník
|
||
19,2046 € - 19,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Vnútorný závit
|
0.906 in
23.0 mm
|
Hliník
|
||
28,1201 € - 28,1201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Vnútorný závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
Hliník
|
||
17,0517 € - 17,0517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
19,5745 € - 19,5745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
18,8349 € - 18,8349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
20,9038 € - 20,9038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Vnútorný závit
|
0.65 in
16.5 mm
|
Hliník
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku