Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - matice

Na sklade

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
224 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
4,9956 € - 4,9956 € 8 Na sklade
30.0 mm
M8
Matica
23.0 mm
Fenol
0,754 € - 0,754 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Matica
PA
7,3377 € - 7,3377 € 4 Na sklade
50.0 mm
M10
Matica
35.0 mm
Fenol
9,2376 € - 9,2376 € 24 Na sklade
80.0 mm
M12
Matica
Fenol
19,8604 € - 19,8604 € 2 Na sklade
40.0 mm
M6
Matica
8.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
1,171 € - 1,171 € 100 Na sklade
45.0 mm
M8
Male
37.5 mm
PA
4,6527 € - 8,09 € 46 Na sklade
63.0 mm
M10
Matica
Fenol
5,8485 € - 5,8485 € 50 Na sklade
40.0 mm
M10
Matica
27.0 mm
Fenol
3,607 € - 3,607 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M6
Matica
12.0 mm
TPE
2,477 € - 2,477 € 1 Na sklade
28.0 mm
M6
Matica
10.0 mm
TPE
5,722 € - 5,722 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M8
Matica
13.0 mm
TPE
8,199 € - 9,9809 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Matica
PP
1,5056 € - 3,1616 € 230 Na sklade
32.0 mm
M5
Matica
10.5 mm
Fenol
23,8296 € - 23,8296 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Matica
18.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
4,4182 € - 5,3743 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
M8
Matica
PP
50,397 € - 50,397 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Matica
15.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19,8604 € - 19,8604 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Matica
8.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
33,1007 € - 33,1007 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Matica
10.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,2799 € - 5,2799 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Matica
27.0 mm
Fenol
1,2503 € - 1,2503 € 35 Na sklade
50.0 mm
M8
Male
10.0 mm
PA
  • z/zo 12
Ručné koliesko 30.0 mm Vložka M8 Fenol Čierna

10252161

Cenové rozpätie
4,9956 € - 4,9956 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 50.0 mm Vložka M10 PA Prírodná

10257357

Cenové rozpätie
0,754 € - 0,754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celkový priemer
    50.0 mm
Ručné koliesko 50.0 mm Vložka M10 Fenol Čierna

10252208

Cenové rozpätie
7,3377 € - 7,3377 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko 80.0 mm Vložka M12 Fenol Čierna

10252130

Cenové rozpätie
9,2376 € - 9,2376 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celkový priemer
    80.0 mm
Ručné koliesko 40.0 mm Závit M6 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10271568

Cenové rozpätie
19,8604 € - 19,8604 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 45.0 mm Čap M8 PA Čierna

10252321

Cenové rozpätie
1,171 € - 1,171 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    37.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Čap
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 63.0 mm Vložka M10 Fenol Čierna

10252116

Cenové rozpätie
8,09 € - 4,6527 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celkový priemer
    63.0 mm
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M10 Fenol Čierna

10252192

Cenové rozpätie
5,8485 € - 5,8485 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    27.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926909790
Mäkké ručné koliesko 50.0 mm Vložka M6 PP, TPE Čierna

10271438

Cenové rozpätie
3,607 € - 3,607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    31.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Farba
    Čierna
Mäkké ručné koliesko 28.0 mm Vložka M6 PP, TPE Čierna

10271292

Cenové rozpätie
2,477 € - 2,477 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška gombíka
    26.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Mäkké ručné koliesko 60.0 mm Vložka M8 PP, TPE Čierna

10271490

Cenové rozpätie
5,722 € - 5,722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    35.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 60.0 mm Vložka M12 PP

10275474

Cenové rozpätie
9,9809 € - 8,199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Výška gombíka
    35.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 32.0 mm Vložka M5 Fenol Čierna

10252062

Cenové rozpätie
3,1616 € - 1,5056 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 50.0 mm Závit M10 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10271650

Cenové rozpätie
23,8296 € - 23,8296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    31.2 mm
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 38.0 mm Vložka M8 PP

10275542

Cenové rozpätie
5,3743 € - 4,4182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    23.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 60.0 mm Závit M12 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10271605

Cenové rozpätie
50,397 € - 50,397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 40.0 mm Závit M8 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10271612

Cenové rozpätie
19,8604 € - 19,8604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.2 mm
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 50.0 mm Závit M10 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10271629

Cenové rozpätie
33,1007 € - 33,1007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    30.9 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M8 Fenol Čierna

10252185

Cenové rozpätie
5,2799 € - 5,2799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    27.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko 50.0 mm Čap M8 PA

10252338

Cenové rozpätie
1,2503 € - 1,2503 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Spôsob montáže
    Čap
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celkový priemer
    50.0 mm