These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Skupina SR: SR2021
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Počet zubov | Priemer náboja | Priemer otvoru | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6065 € - 0,7098 € | 98 Na sklade |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
12,6755 € - 14,5441 € | 6 Na sklade |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
24,3332 € - 27,903 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
4,1415 € - 5,1454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
10 Na sklade |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
12,6755 € - 14,5441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
23,9149 € - 27,4149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
6,6236 € - 8,2273 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,8638 € - 1,0366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
3,3049 € - 4,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
4,4203 € - 5,4802 € | 4 Na sklade |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
27,0802 € - 31,0405 € | 9 Na sklade |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
10
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
6,8885 € - 8,5758 € | 17 Na sklade |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
26,7596 € - 38,1383 € | 23 Na sklade |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
12,0062 € - 13,7632 € | 1 Na sklade |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
16,1059 € - 18,4904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
21,9347 € - 25,1559 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
3,8626 € - 4,7829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
7,7252 € - 9,5938 € | 7 Na sklade |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku