Menu Hľadať

Ozubené kolesá

Na sklade

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Skupina SR: SR2021

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Počet zubov Priemer náboja Priemer otvoru Vonkajší priemer Kúpiť
12,6755 € - 14,5441 € 6 Na sklade
35
16.0 mm
8.0 mm
5,8009 € - 7,1953 € Požiadajte o dodací termin tu
12
9.0 mm
4.0 mm
0,8854 € - 1,0625 € 23 Na sklade
12
2.4 mm
11.2 mm
10 Na sklade
11
2.4 mm
7.8 mm
22,9666 € - 26,3411 € Požiadajte o dodací termin tu
40
24.0 mm
10.0 mm
7,7252 € - 9,5938 € Požiadajte o dodací termin tu
21
12.0 mm
6.0 mm
24,3332 € - 27,903 € Požiadajte o dodací termin tu
24
20.0 mm
10.0 mm
12,6755 € - 14,5441 € Požiadajte o dodací termin tu
18
17.0 mm
8.0 mm
8,5619 € - 10,6257 € Požiadajte o dodací termin tu
120
15.0 mm
6.0 mm
4,1415 € - 5,1454 € Požiadajte o dodací termin tu
40
12.0 mm
4.0 mm
7,4464 € - 9,2591 € Požiadajte o dodací termin tu
96
15.0 mm
6.0 mm
18,5044 € - 21,2235 € Požiadajte o dodací termin tu
15
18.0 mm
8.0 mm
14,0561 € - 16,1478 € 81 Na sklade
40
16.0 mm
8.0 mm
8,283 € - 10,2771 € 1 Na sklade
28
12.0 mm
6.0 mm
0,8854 € - 1,0625 € Požiadajte o dodací termin tu
11
2.4 mm
10.4 mm
0,8638 € - 1,0366 € Požiadajte o dodací termin tu
11
2.4 mm
10.4 mm
6,6236 € - 8,2273 € Požiadajte o dodací termin tu
15
9.0 mm
4.0 mm
  • z/zo 3
Prevodka 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Cenové rozpätie
14,5441 € - 12,6755 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    8.0 mm
  • Priemer náboja
    16.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
Prevodka 8.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Cenové rozpätie
7,1953 € - 5,8009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    8.0 mm
  • Priemer náboja
    9.0 mm
  • Šírka náboja
    4.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
Prevodka 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Cenové rozpätie
1,0625 € - 0,8854 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    11.2 mm
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
Prevodka 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer
    7.8 mm
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
Prevodka 12.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Cenové rozpätie
26,3411 € - 22,9666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    12.0 mm
  • Priemer náboja
    24.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    23.0 mm
Prevodka 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185476

Cenové rozpätie
9,5938 € - 7,7252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    8.0 mm
  • Priemer náboja
    12.0 mm
  • Šírka náboja
    6.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
Prevodka 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Cenové rozpätie
27,903 € - 24,3332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    15.0 mm
  • Priemer náboja
    20.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
Prevodka 12.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Cenové rozpätie
14,5441 € - 12,6755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    12.0 mm
  • Priemer náboja
    17.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    23.0 mm
Prevodka 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Cenové rozpätie
10,6257 € - 8,5619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    120.0 mm
  • Priemer náboja
    15.0 mm
  • Šírka náboja
    6.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
Prevodka 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Cenové rozpätie
5,1454 € - 4,1415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Priemer náboja
    12.0 mm
  • Šírka náboja
    4.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
Prevodka 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Cenové rozpätie
9,2591 € - 7,4464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Priemer náboja
    15.0 mm
  • Šírka náboja
    6.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
Prevodka 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582

Cenové rozpätie
21,2235 € - 18,5044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    15.0 mm
  • Priemer náboja
    18.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
Prevodka 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Cenové rozpätie
16,1478 € - 14,0561 €

Úroveň zásob
81 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    8.0 mm
  • Priemer náboja
    16.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
Prevodka 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Cenové rozpätie
10,2771 € - 8,283 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    6.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    8.0 mm
  • Priemer náboja
    12.0 mm
  • Šírka náboja
    6.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
Prevodka 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Cenové rozpätie
1,0625 € - 0,8854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Šírka čelnej strany
    4.5 mm
  • Vonkajší priemer
    10.4 mm
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
Prevodka 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Cenové rozpätie
1,0366 € - 0,8638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.4 mm
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
Prevodka 8.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Cenové rozpätie
8,2273 € - 6,6236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    8.0 mm
  • Priemer náboja
    9.0 mm
  • Šírka náboja
    4.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm