Menu Hľadať

Páčky s kužeľovou rukoväťou

Vo výrobe

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Veľkosť závitu Celková dĺžka Materiál hriadeľa Kúpiť
20,1463 € - 20,1463 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Oceľ
26,1758 € - 26,1758 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Oceľ
18,8251 € - 18,8251 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Oceľ
15,1315 € - 15,1315 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Oceľ
15,1148 € - 15,1148 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Oceľ
9,9511 € - 9,9511 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oceľ
19,0557 € - 19,0557 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Oceľ
31,068 € - 31,068 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oceľ
15,3304 € - 15,3304 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Oceľ
14,4683 € - 14,4683 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oceľ
21,3263 € - 21,3263 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Oceľ
23,4611 € - 23,4611 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Oceľ
24,3808 € - 24,3808 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oceľ
16,5104 € - 16,5104 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oceľ
14,278 € - 14,278 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12
141.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,9419 € - 8,9419 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10
114.0 mm
Oceľ
  • z/zo 3
Riadiaca páka 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

10322154

Cenové rozpätie
20,1463 € - 20,1463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm
Riadiaca páka 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10322185

Cenové rozpätie
26,1758 € - 26,1758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    176.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    80.0 mm
Riadiaca páka 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Oceľ

10322079


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    268.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 2.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    53.1 mm
Riadiaca páka 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

10322314


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    111.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    38.1 mm
Riadiaca páka 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10322055


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    176.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    53.1 mm
Riadiaca páka 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

10322147

Cenové rozpätie
18,8251 € - 18,8251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    136.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

10641132

Cenové rozpätie
15,1315 € - 15,1315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    114.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm
Riadiaca páka 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

10322116

Cenové rozpätie
15,1148 € - 15,1148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    109.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    40.0 mm
Riadiaca páka 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

10641675

Cenové rozpätie
9,9511 € - 9,9511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    89.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    30.0 mm
Riadiaca páka 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

10322123

Cenové rozpätie
19,0557 € - 19,0557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    91.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

10322291


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    109.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    30.0 mm
Riadiaca páka 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Oceľ

10322208

Cenové rozpätie
31,068 € - 31,068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    268.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 2.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    90.0 mm
Riadiaca páka 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

10322130

Cenové rozpätie
15,3304 € - 15,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    111.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

10322109

Cenové rozpätie
14,4683 € - 14,4683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    89.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    40.0 mm
Riadiaca páka 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

10322161

Cenové rozpätie
21,3263 € - 21,3263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    174.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm
Riadiaca páka 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10322178

Cenové rozpätie
23,4611 € - 23,4611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    141.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    80.0 mm
Riadiaca páka 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10322192

Cenové rozpätie
24,3808 € - 24,3808 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    216.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    80.0 mm
Riadiaca páka 72.0 mm M6 8.0 mm Oceľ

10322093

Cenové rozpätie
16,5104 € - 16,5104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    72.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    40.0 mm
Riadiaca páka 141.0 mm M12 14.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10498880

Cenové rozpätie
14,278 € - 14,278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    141.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál hriadeľa
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dĺžka gombíka
    80.0 mm
Riadiaca páka 114.0 mm M10 12.0 mm Oceľ

10498774

Cenové rozpätie
8,9419 € - 8,9419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    114.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm