Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
1,089 € - 1,089 € | 1400 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,6177 € - 0,7251 € | 250 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,1613 € - 2,1613 € | 100 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,4504 € - 0,5326 € | 50 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,5159 € - 0,6051 € | 100 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
2,5378 € - 3,0259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku