Menu Hľadať

Pánty ploché – skrutkovacie a s čapom

Na sklade

This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.

Skupina SR: SR5507

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Farba Celková hrúbka Celková šírka Maximálny rozmer montážneho otvoru Kúpiť
1,6921 € - 2,369 € 290 Na sklade
5.0 mm
40.0 mm
Čierna
9.0 mm
40.0 mm
1,8602 € - 2,8936 € 628 Na sklade
5.0 mm
40.0 mm
Čierna
9.0 mm
40.0 mm
1,7578 € - 2,461 € 505 Na sklade
6.0 mm
50.0 mm
Čierna
12 mm
50.0 mm
2,9011 € - 4,5128 € 72 Na sklade
5.0 mm
40.0 mm
Pochrómované
9.0 mm
40.0 mm
2,1334 € - 3,3165 € 250 Na sklade
5.0 mm
40.0 mm
Čierna
9.0 mm
40.0 mm
2,431 € - 3,4034 € 229 Na sklade
6.0 mm
50.0 mm
Čierna
11.0 mm
50.0 mm
2,5076 € - 3,5106 € 35 Na sklade
6.0 mm
50.0 mm
Strieborná farba
11.0 mm
50.0 mm
2,5027 € - 3,8931 € 196 Na sklade
9.0 mm
40.0 mm
Čierna
9.0 mm
40.0 mm
2,4024 € - 3,7371 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
40.0 mm
Pochrómované
9.0 mm
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Strieborná farba
16.0 mm
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Oceľ
16.0 mm
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Čierna
16.0 mm
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Oceľ
16.0 mm
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Strieborná farba
16.0 mm
65.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
187.0 mm
Čierna
16.0 mm
65.0 mm
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm PA

20054090

Cenové rozpätie
2,369 € - 1,6921 €

Úroveň zásob
290 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm PA

20054076

Cenové rozpätie
2,8936 € - 1,8602 €

Úroveň zásob
628 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Plochý pánt 50.0 mm 50.0 mm Čierna

20123543

Cenové rozpätie
2,461 € - 1,7578 €

Úroveň zásob
505 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    12 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm Tlakovo liaty zinok

20069100

Cenové rozpätie
4,5128 € - 2,9011 €

Úroveň zásob
72 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm Čierna

20124397

Cenové rozpätie
3,3165 € - 2,1334 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
Plochý pánt 50.0 mm 50.0 mm Zliatina zinku

20121662

Cenové rozpätie
3,4034 € - 2,431 €

Úroveň zásob
229 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    11.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
Plochý pánt 50.0 mm 50.0 mm Zliatina zinku

20121617

Cenové rozpätie
3,5106 € - 2,5076 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    11.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm Čierna

20124380

Cenové rozpätie
3,8931 € - 2,5027 €

Úroveň zásob
196 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Práškované
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm Tlakovo liaty zinok

20069117

Cenové rozpätie
3,7371 € - 2,4024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796501


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Prírodná
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796549


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Prírodná
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796525


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Zinok
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796518


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Zinok
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796532


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Čierna
Plochý pánt 187.0 mm (L) 65.0 mm (W);Čierna

20796495


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    187.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    65.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Čierna