Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.
Skupina SR: SR5510
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Celková dĺžka | Farba | Dokončiť | Dĺžka čapu | Materiál tela | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10134610 | 0,2585 € - 0,362 € | 600 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oceľ
|
|
2,2407 € - 3,4855 € | 81 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
Natural
|
Potiahnuté meďou
|
2.657 in
67.5 mm
|
Oceľ
|
||
2,0442 € - 3,1799 € | 231 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Pozinkovaný
|
3.307 in
84.0 mm
|
Oceľ
|
||
2,0442 € - 3,1799 € | 515 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Pozinkovaný
|
3.307 in
84.0 mm
|
Oceľ
|
||
2,0219 € - 2,8307 € | 1435 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Potiahnuté meďou
|
2.028 in
51.5 mm
|
Oceľ
|
||
1,3395 € - 2,0837 € | 150 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Potiahnuté meďou
|
2.028 in
51.5 mm
|
Oceľ
|
||
4,2219 € - 8,8661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Pochrómované
|
Prírodná
|
3.307 in
84.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
0,8129 € - 0,9036 € | 122 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.217 in
5.5 mm
|
Polyamid
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku