Menu Hľadať

Papierové maskovacie zátky

Na sklade

Papierové maskovacie zátky sú určené na utesnenie otvorov počas lakovania, natierania alebo povrchovej úpravy. Sú vyrobené z vysokokvalitného papiera a vyznačujú sa vynikajúcou pružnosťou a trvanlivosťou. Sú odolné voči chemikáliám. Ideálny na použitie na kovové, plastové, sklenené a drevené povrchy.

  • Určené na ochranu a utesnenie otvorov počas maľovania, natierania alebo povrchovej úpravy.
  • Umožňuje jednoduché vkladanie a vyberanie a zabezpečujú pevné a bezpečné uchytenie v širokom sortimente veľkostí a tvarov otvorov.
Materiál: Krepový papier Farba: Hnedá Skupina SR: SR6113

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
17 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť M1 H M2 CH Kúpiť
0,0876 € - 0,1363 € 25650 Na sklade
20.8 mm
13.5 mm
20.8 mm
20.6 mm
0,119 € - 0,1322 € 2790 Na sklade
36.5 mm
16.1 mm
36.5 mm
31.8 mm
0,0647 € - 0,1007 € Požiadajte o dodací termin tu
14.6 mm
10.6 mm
14.6 mm
14.2 mm
0,155 € - 0,2411 € 570 Na sklade
31.4 mm
19.3 mm
31.4 mm
28.6 mm
0,1014 € - 0,1127 € Požiadajte o dodací termin tu
24.1 mm
17.5 mm
24.1 mm
23.8 mm
0,0823 € - 0,1281 € 80 Na sklade
17.7 mm
12.2 mm
17.7 mm
17.4 mm
0,0821 € - 0,1277 € 6200 Na sklade
28.3 mm
13.8 mm
28.3 mm
25.4 mm
10272190 0,0577 € - 0,0899 € 820 Na sklade
11.9 mm
9.1 mm
11.9 mm
11.1 mm
0,3205 € - 0,4986 € Požiadajte o dodací termin tu
79.9 mm
19.1 mm
79.9 mm
69.9 mm
0,272 € - 0,3022 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
16.3 mm
63.5 mm
63.5 mm
0,466 € - 0,5178 € Požiadajte o dodací termin tu
91.4 mm
18.7 mm
91.4 mm
88.9 mm
0,0987 € - 0,1535 € 78200 Na sklade
22.3 mm
14.8 mm
22.3 mm
22.2 mm
0,2745 € - 0,4271 € 431 Na sklade
52.4 mm
17.2 mm
52.4 mm
46.0 mm
0,2116 € - 0,3291 € 1200 Na sklade
45.1 mm
17.5 mm
45.1 mm
41.3 mm
0,0722 € - 0,1123 € 250 Na sklade
16.1 mm
10.7 mm
16.1 mm
15.8 mm
0,2847 € - 0,443 € Požiadajte o dodací termin tu
58.4 mm
26.1 mm
58.4 mm
57.1 mm
0,152 € - 0,2364 € Požiadajte o dodací termin tu
40.7 mm
14.6 mm
40.7 mm
38.1 mm
Papierová maskovacia zátka Kónické 26.3 mm 13.5 mm Hnedá Krepový papier

10272237

Cenové rozpätie
0,1363 € - 0,0876 €

Úroveň zásob
25650 Na sklade
Atribúty
  • CH
    20.6 mm
  • H
    13.5 mm
  • M1
    20.8 mm
  • M2
    20.8 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 44.0 mm 16.1 mm Hnedá Krepový papier

10272282

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,119 €

Úroveň zásob
2790 Na sklade
Atribúty
  • CH
    31.8 mm
  • H
    16.1 mm
  • M1
    36.5 mm
  • M2
    36.5 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 19.3 mm 10.6 mm Hnedá Krepový papier

10272206

Cenové rozpätie
0,1007 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • CH
    14.2 mm
  • H
    10.6 mm
  • M1
    14.6 mm
  • M2
    14.6 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 38.8 mm 19.3 mm Hnedá Krepový papier

10272275

Cenové rozpätie
0,2411 € - 0,155 €

Úroveň zásob
570 Na sklade
Atribúty
  • CH
    28.6 mm
  • H
    19.3 mm
  • M1
    31.4 mm
  • M2
    31.4 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 32.9 mm 17.5 mm Hnedá Krepový papier

10272251

Cenové rozpätie
0,1127 € - 0,1014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • CH
    23.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    24.1 mm
  • M2
    24.1 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 22.0 mm 12.2 mm Hnedá Krepový papier

10272220

Cenové rozpätie
0,1281 € - 0,0823 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • CH
    17.4 mm
  • H
    12.2 mm
  • M1
    17.7 mm
  • M2
    17.7 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 35.0 mm 13.8 mm Hnedá Krepový papier

10272268

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • CH
    25.4 mm
  • H
    13.8 mm
  • M1
    28.3 mm
  • M2
    28.3 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 16.0 mm 9.1 mm Hnedá Krepový papier

10272190

Cenové rozpätie
0,0899 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
820 Na sklade
Atribúty
  • CH
    11.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • M1
    11.9 mm
  • M2
    11.9 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 90.7 mm 19.1 mm Hnedá Krepový papier

10272343

Cenové rozpätie
0,4986 € - 0,3205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • CH
    69.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • M1
    79.9 mm
  • M2
    79.9 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 74.5 mm 16.3 mm Hnedá Krepový papier

10272336

Cenové rozpätie
0,3022 € - 0,272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • CH
    63.5 mm
  • H
    16.3 mm
  • M1
    63.5 mm
  • M2
    63.5 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 103.9 mm 18.7 mm Hnedá Krepový papier

10272350

Cenové rozpätie
0,5178 € - 0,466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • CH
    88.9 mm
  • H
    18.7 mm
  • M1
    91.4 mm
  • M2
    91.4 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 30.0 mm 14.8 mm Hnedá Krepový papier

10272244

Cenové rozpätie
0,1535 € - 0,0987 €

Úroveň zásob
78200 Na sklade
Atribúty
  • CH
    22.2 mm
  • H
    14.8 mm
  • M1
    22.3 mm
  • M2
    22.3 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 61.7 mm 17.2 mm Hnedá Krepový papier

10272312

Cenové rozpätie
0,4271 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
431 Na sklade
Atribúty
  • CH
    46.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • M1
    52.4 mm
  • M2
    52.4 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 53.8 mm 17.5 mm Hnedá Krepový papier

10272305

Cenové rozpätie
0,3291 € - 0,2116 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • CH
    41.3 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    45.1 mm
  • M2
    45.1 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 22.1 mm 10.7 mm Hnedá Krepový papier

10272213

Cenové rozpätie
0,1123 € - 0,0722 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • CH
    15.8 mm
  • H
    10.7 mm
  • M1
    16.1 mm
  • M2
    16.1 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 74.2 mm 26.1 mm Hnedá Krepový papier

10272329

Cenové rozpätie
0,443 € - 0,2847 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • CH
    57.1 mm
  • H
    26.1 mm
  • M1
    58.4 mm
  • M2
    58.4 mm
  • Materiál
    Krepový papier
Papierová maskovacia zátka Kónické 47.8 mm 14.6 mm Hnedá Krepový papier

10272299

Cenové rozpätie
0,2364 € - 0,152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • CH
    38.1 mm
  • H
    14.6 mm
  • M1
    40.7 mm
  • M2
    40.7 mm
  • Materiál
    Krepový papier