Menu Hľadať

Svorka Circlip 3.2 7.0 1.0 POM

Táto plastová svorka Circlip v tvare C sa používa so strmeňovými spojmi alebo vidlicovými svorkami na zaistenie hriadeľov na mieste. Je odolnejšia voči korózii ako kovové svorky Circlips a ľahká, znižuje hmotnosť zostavy. Má priemer Ø 3,2x1.
Nový kód produktu:

20212704

Starý kód produktu:

20212704

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 3.2
d2 7.0
l1 1.0
Materiál POM
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás