Menu Hľadať

Plomby na merače energií

Na sklade

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

  • Plomby Utility a Metre sú špeciálne určené na odhaľovanie dôkazov o neoprávnenej manipulácii alebo porušení pre širokú škálu meračov alebo zariadení vyžadujúcich plombu s tenkým drôtom.
  • Tenký kovový drôt je možné prestrčiť cez malé a ťažko prístupné otvory.
  • Ideálne na vodomery, elektromery, rozvodné a ostatné bezpečnostné skrinky.
Materiál: PC, ABS, Polykarbonát, Oceľ Farba: Modrá, Žltá, Červená, Oranžová, Zelená, Biela, Prírodná Skupina SR: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Zamykací mechanizmus Materiál tela Typ Kúpiť
0,0293 € - 0,0293 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
0,0527 € - 0,0527 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
ABS Resin Body
ABS živica, zdravotne nezávadná
CrimpLock
20123055 0,251 € - 0,251 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Jednosmerná otočná rukoväť
Polykarbonát
TwistLock
0,2147 € - 0,2147 € 2500 Na sklade
Zelená
Polykarbonátová vložka s 2 sadami šípok
Polykarbonát
ClickLock
0,0523 € - 0,0523 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
ABS Resin Body
ABS živica, zdravotne nezávadná
CrimpLock
0,1098 € - 0,1098 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Zátka z nárazuvzdorného polystyrénu s 3 sadami šípok
Polykarbonát
AnchorLock
0,251 € - 0,251 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Jednosmerná otočná rukoväť
Polykarbonát
TwistLock
23,28 € - 23,28 € 4 Na sklade
Natural
Plombovacie kliešte
Oceľ
CrimpLock
0,251 € - 0,251 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Jednosmerná otočná rukoväť
Polykarbonát
TwistLock
20122294 0,0497 € - 0,0497 € Požiadajte o dodací termin tu
Oranžová
ABS Resin Body
ABS živica, zdravotne nezávadná
CrimpLock
0,0527 € - 0,0527 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
ABS Resin Body
ABS živica, zdravotne nezávadná
CrimpLock
0,2147 € - 0,2147 € 2500 Na sklade
Červená
Polykarbonátová vložka s 2 sadami šípok
Polykarbonát
ClickLock
0,1098 € - 0,1098 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
Zátka z nárazuvzdorného polystyrénu s 3 sadami šípok
Polykarbonát
AnchorLock
0,0497 € - 0,0497 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
ABS Resin Body
ABS živica, zdravotne nezávadná
CrimpLock
0,2147 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polykarbonátová vložka s 2 sadami šípok
Polykarbonát
ClickLock
0,0189 € - 0,0189 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
0,0523 € - 0,0523 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
ABS Resin Body
ABS živica, zdravotne nezávadná
CrimpLock
0,1098 € - 0,1098 € Požiadajte o dodací termin tu
Oranžová
Zátka z nárazuvzdorného polystyrénu s 3 sadami šípok
Polykarbonát
AnchorLock
0,0293 € - 0,0293 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
0,0312 € - 0,0312 € Požiadajte o dodací termin tu
Oranžová
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
  • z/zo 2
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Modrá

20086763

Cenové rozpätie
0,0293 € - 0,0293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Červená

20083274

Cenové rozpätie
0,0527 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Červená

20123055

Cenové rozpätie
0,251 € - 0,251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polykarbonát Zelená

20122263

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiál tela
    Polykarbonát
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Žltá

20122270

Cenové rozpätie
0,0523 € - 0,0523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Červená

20122201

Cenové rozpätie
0,1098 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Žltá

20123062

Cenové rozpätie
0,251 € - 0,251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) Oceľ Prírodná

10650165

Cenové rozpätie
23,28 € - 23,28 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • WD
    2.6 m
  • L
    260.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Modrá

20123079

Cenové rozpätie
0,251 € - 0,251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Oranžová

20122294

Cenové rozpätie
0,0497 € - 0,0497 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Modrá

20122287

Cenové rozpätie
0,0527 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polykarbonát Červená

20122256

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiál tela
    Polykarbonát
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Zelená

20082727

Cenové rozpätie
0,1098 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Biela

20083281

Cenové rozpätie
0,0497 € - 0,0497 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polykarbonát Žltá

20083236

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Materiál tela
    Polykarbonát
MeterLock 2.0 mm (L) (W) (T) ABS Žltá

20086756

Cenové rozpätie
0,0189 € - 0,0189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    0.1 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    5.0 mm
  • T
    1.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Zelená

20083250

Cenové rozpätie
0,0523 € - 0,0523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Oranžová

20082734

Cenové rozpätie
0,1098 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Zelená

20086770

Cenové rozpätie
0,0293 € - 0,0293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Oranžová

20086787

Cenové rozpätie
0,0312 € - 0,0312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm