Menu Hľadať

Plomby na merače energií

Na sklade

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

  • Plomby Utility a Metre sú špeciálne určené na odhaľovanie dôkazov o neoprávnenej manipulácii alebo porušení pre širokú škálu meračov alebo zariadení vyžadujúcich plombu s tenkým drôtom.
  • Tenký kovový drôt je možné prestrčiť cez malé a ťažko prístupné otvory.
  • Ideálne na vodomery, elektromery, rozvodné a ostatné bezpečnostné skrinky.
Materiál: PC, ABS, Polykarbonát, Oceľ Farba: Modrá, Žltá, Červená, Oranžová, Zelená, Biela, Prírodná Skupina SR: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Zamykací mechanizmus Materiál tela Typ Kúpiť
0,0312 € - 0,0312 € 25000 Na sklade
Červená
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
  • z/zo 2
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Červená

20086794

Cenové rozpätie
0,0312 € - 0,0312 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm