Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.
Materiál: , Polypropylén Farba: Modrá, Biela, Žltá, Červená, Oranžová, Zelená Skupina SR: SRH0025, SRH0024, SRH0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | D | Zamykací mechanizmus | E | A | B | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,145 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzamykacia čeľusť
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
0,145 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzamykacia čeľusť
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
0,145 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzamykacia čeľusť
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetálová (POM) uzamykacia čeľusť
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
0,145 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kovová uzamykacia čeľusť
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku