Menu Hľadať

PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby PP Biela

PrimeLock s bočným odtrhávacím úchytom pre jednoduché odstránenie bez použitia nástroja. Má pásik s výstupkami pre lepšie uchytenie klzkých materiálov. Dodáva sa s držiakom štítku. Celoplastové prevedenie.
Nový kód produktu:

20087197

Starý kód produktu:

1222427

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1066 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

106,60 €

1000 x 0,1066 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 300.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
Forța de tragere 32.0 kg-f
Odnímateľnosť Odtrhávacie
Typ PrimeLock
Materiál tela PP
Zamykací mechanizmus Samostatná lisovaná plomba
Farba Biela
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás