Menu Hľadať

Plomby zaťahovacie - so zúbkovaným pásikom

Na sklade

These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.

  • Sortiment zaťahovacích plômb z plastu so zúbkovanou páskou, ideálne na uchopenie klzkých materiálov.
  • Odhaľuje dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo porušení.
  • Používa sa na ľahkú identifikáciu údajov o doručení pre väčšiu efektívnosť.
Materiál: PP, , Polypropylén Farba: Modrá, Červená, Zelená, Žltá, Biela, Oranžová Skupina SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
69 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C Odnímateľnosť A Farba B Forța de tragere Typ Kúpiť
0,0766 € - 0,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Biela
29.0 mm
AceLock
0,0595 € - 0,0595 € Požiadajte o dodací termin tu
21.3 mm
Odtrhávacie
220.0 mm
Červená
33.5 mm
LightLock
0,0892 € - 0,0892 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Odtrhávacie
250.0 mm
Žltá
50.0 mm
SentryLock
0,0595 € - 0,0595 € Požiadajte o dodací termin tu
21.3 mm
Odtrhávacie
220.0 mm
Zelená
33.5 mm
LightLock
0,1045 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
300.0 mm
Modrá
50.0 mm
PrimeLock
0,0766 € - 0,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Červená
29.0 mm
AceLock
0,0892 € - 0,0892 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
250.0 mm
Oranžová
50.0 mm
SentryLock
0,0892 € - 0,0892 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
250.0 mm
Modrá
50.0 mm
SentryLock
0,0892 € - 0,0892 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Odtrhávacie
250.0 mm
Modrá
50.0 mm
SentryLock
0,1045 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Červená
50.0 mm
PrimeLock
0,1098 € - 0,1098 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Odtrhávacie
400.0 mm
Zelená
50.0 mm
PrimeLock
0,0714 € - 0,0714 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávacie
200.0 mm
Červená
29.0 mm
AceLock
0,0766 € - 0,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Biela
29.0 mm
AceLock
0,0595 € - 0,0595 € Požiadajte o dodací termin tu
21.3 mm
Odtrhávacie
220.0 mm
Biela
33.5 mm
LightLock
0,0714 € - 0,0714 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávacie
200.0 mm
Modrá
29.0 mm
AceLock
0,1098 € - 0,1098 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Bez odtrhávacieho štítku
400.0 mm
Zelená
50.0 mm
PrimeLock
0,0766 € - 0,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Modrá
29.0 mm
AceLock
0,1045 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Odtrhávacie
300.0 mm
Modrá
50.0 mm
PrimeLock
0,0892 € - 0,0892 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Odtrhávacie
250.0 mm
Zelená
50.0 mm
SentryLock
0,1098 € - 0,1098 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Odtrhávacie
400.0 mm
Červená
50.0 mm
PrimeLock
  • z/zo 4
AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Biela

20082413

Cenové rozpätie
0,0766 € - 0,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Odnímateľnosť
    Bez odtrhávacieho štítku
Zaťahovacie plomby LightLock (T) 220.0 mm (L) PP Červená

20083823

Cenové rozpätie
0,0595 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Odnímateľnosť
    Odtrhávacie
SentryLock (T) 250.0 mm (L) PP Žltá

20086022

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Odnímateľnosť
    Odtrhávacie
Zaťahovacie plomby LightLock (T) 220.0 mm (L) PP Zelená

20083762

Cenové rozpätie
0,0595 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Odnímateľnosť
    Odtrhávacie
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Modrá

20085346

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Červená

20082345

Cenové rozpätie
0,0766 € - 0,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Odnímateľnosť
    Odtrhávacie
SentryLock (T) 250.0 mm (L) PP Oranžová

20085896

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Odnímateľnosť
    Bez odtrhávacieho štítku
SentryLock (T) 250.0 mm (L) PP Modrá

20085872

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Odnímateľnosť
    Bez odtrhávacieho štítku
SentryLock (T) 250.0 mm (L) PP Modrá

20085971

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Odnímateľnosť
    Odtrhávacie
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby Polypropylén Červená

20087180

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby PP Zelená

20085476

Cenové rozpätie
0,1098 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Červená

20082222

Cenové rozpätie
0,0714 € - 0,0714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Odnímateľnosť
    Odtrhávacie
AceLock (T) 300.0 mm (L) PP Biela

20082352

Cenové rozpätie
0,0766 € - 0,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Odnímateľnosť
    Odtrhávacie
Zaťahovacie plomby LightLock (T) 220.0 mm (L) PP Biela

20083847

Cenové rozpätie
0,0595 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Odnímateľnosť
    Odtrhávacie
AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Modrá

20082192

Cenové rozpätie
0,0714 € - 0,0714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Odnímateľnosť
    Odtrhávacie
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Zelená

20085414

Cenové rozpätie
0,1098 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Modrá

20082314

Cenové rozpätie
0,0766 € - 0,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Odnímateľnosť
    Odtrhávacie
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby Polypropylén Modrá

20087159

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock (T) 250.0 mm (L) PP Zelená

20085988

Cenové rozpätie
0,0892 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Odnímateľnosť
    Odtrhávacie
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Trhacie plomby Polypropylén Červená

20085490

Cenové rozpätie
0,1098 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm