These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Materiál: PP, , Polypropylén Farba: Modrá, Červená, Zelená, Žltá, Biela, Oranžová Skupina SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | Odnímateľnosť | A | Farba | B | Forța de tragere | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0766 € - 0,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranžová
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,1098 € - 0,1098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Odtrhávacie
|
15.748 in
400.0 mm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,0766 € - 0,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranžová
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,0892 € - 0,0892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
9.843 in
250.0 mm
|
Modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0766 € - 0,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
11.811 in
300.0 mm
|
Biela
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,1098 € - 0,1098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Odtrhávacie
|
15.748 in
400.0 mm
|
Žltá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,0892 € - 0,0892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Odtrhávacie
|
9.843 in
250.0 mm
|
Modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0933 € - 0,0933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Odtrhávacie
|
13.78 in
350.0 mm
|
Žltá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,1098 € - 0,1098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Odtrhávacie
|
15.748 in
400.0 mm
|
Modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku