Menu Hľadať

Plynové vzpery - zamykacie

Vo výrobe

Our range of Locking Gas Springs include Security (Safety) Locking Gas Struts, and Blocklift Locking Gas Struts. These springs are ideal for applications where the motion control adjustments require comfort and security, even when locked in position. They are commonly used in the medical field, laboratories, the automotive industry, as well as for furniture and industrial equipment when opening, closing, tilting or damping.

Security springs feature a shroud. They eliminate the need for separate safety rods in critical lift-assist operations. When extended fully, they positively lock – this protects the operator from risk of injury in the event of overload or misuse. The shroud should be actively pressed in order to release the lock and ensure safe operation. They provide a self-contained, maintenance-free offering and are supplied in pairs. The rod is manufactured from steel and the fittings are made from polyamide and steel.

Blocklift springs perform just like conventional gas struts, but they also include a special internal locking valve, which allows it to be locked in any position. This locking mechanism only allows the strut to move whilst the release pin, located on the end of the piston rod, is depressed. Typical applications for Blocklift include; height and angle adjustment of seats on aircraft, buses, trains and other specialist transport. They also provide controlled adjustment for hospital beds, physiotherapy tables and for wheelchairs, plus height risers on desks. Available in Carbon and Stainless Steel. Offers single-handed operation.

  • Safe and easy to use
  • Maintenance free
  • Self-contained unit.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
19 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výsuvná dĺžka Veľkosť závitu Priemer tyče Dĺžka zdvihu Maximálna sila Priemer kompatibilného piestu Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
665.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
880.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
364.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
465.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
664.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
480.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
264.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
680.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
564.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
464.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
23.0 mm
177,5179 € - 177,5179 € Požiadajte o dodací termin tu
165.0 mm
M8
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
10354261 118,3453 € - 118,3453 € Požiadajte o dodací termin tu
265.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
110,9487 € - 110,9487 € Požiadajte o dodací termin tu
165.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
103,5521 € - 103,5521 € Požiadajte o dodací termin tu
365.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
600.0 N
23.0 mm
125,7419 € - 125,7419 € Požiadajte o dodací termin tu
365.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
88,7589 € - 88,7589 € Požiadajte o dodací termin tu
165.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
50.0 mm
600.0 N
23.0 mm
96,1556 € - 96,1556 € Požiadajte o dodací termin tu
265.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
600.0 N
23.0 mm
221,8975 € - 221,8975 € Požiadajte o dodací termin tu
265.0 mm
M8
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
266,277 € - 266,277 € Požiadajte o dodací termin tu
365.0 mm
M8
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Samosvorná plynová vzpera 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

10203040


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    665.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Samosvorná plynová vzpera 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10203071


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    880.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    400.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
Samosvorná plynová vzpera 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202999


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    364.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Samosvorná plynová vzpera 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

10203033


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    465.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Samosvorná plynová vzpera 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203026


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    664.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Samosvorná plynová vzpera 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203057


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    480.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
Samosvorná plynová vzpera 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202982


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    264.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Samosvorná plynová vzpera 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203064


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    680.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
Samosvorná plynová vzpera 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203019


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    564.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Samosvorná plynová vzpera 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203002


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    464.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1;M8 x 1.25
Zaisťovacia plynová vzpera 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10537916

Cenové rozpätie
177,5179 € - 177,5179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    165.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    50.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    28.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer tyče
    10.0 mm
Zaisťovacia plynová vzpera 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10354261

Cenové rozpätie
118,3453 € - 118,3453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    265.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    28.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Priemer tyče
    10.0 mm
Zaisťovacia plynová vzpera 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10354254

Cenové rozpätie
110,9487 € - 110,9487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    165.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    50.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    28.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Priemer tyče
    10.0 mm
Zaisťovacia plynová vzpera 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

10354308

Cenové rozpätie
103,5521 € - 103,5521 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    365.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Priemer tyče
    8.0 mm
Zaisťovacia plynová vzpera 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10354278

Cenové rozpätie
125,7419 € - 125,7419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    365.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    28.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Priemer tyče
    10.0 mm
Zaisťovacia plynová vzpera 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

10354285

Cenové rozpätie
88,7589 € - 88,7589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    165.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    50.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Priemer tyče
    8.0 mm
Zaisťovacia plynová vzpera 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

10354292

Cenové rozpätie
96,1556 € - 96,1556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    265.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Priemer tyče
    8.0 mm
Zaisťovacia plynová vzpera 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10537923

Cenové rozpätie
221,8975 € - 221,8975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    265.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    28.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer tyče
    10.0 mm
Zaisťovacia plynová vzpera 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10537930

Cenové rozpätie
266,277 € - 266,277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    365.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer kompatibilného piestu
    28.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer tyče
    10.0 mm