Menu Hľadať

Pochrómované obdĺžnikové zátky

Na sklade

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Obdĺžnikové zátky sa používajú na rôzne rúrkové zariadenia.
  • Poskytujú čistý a upravený vzhľad.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Strieborná farba, Čierna Skupina SR: SR5721, SR1553

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť T2 L B Materiál A T1 Typ Kúpiť
0,8244 € - 1,0203 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
0,5173 € - 1,2826 € 439 Na sklade
1.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
Polyetylén
40.0 mm
2.0 mm
1
0,7181 € - 1,798 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
1,4502 € - 3,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
20.0 mm
1.0 mm
2
0,4266 € - 1,0571 € 999 Na sklade
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
Polyetylén
30.0 mm
2.0 mm
1
1,8127 € - 4,5682 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
ABS
60.0 mm
1.5 mm
2
1,6872 € - 3,5432 € 20 Na sklade
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.5 mm
2
1,0458 € - 2,6149 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
1,2173 € - 1,506 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
2,3287 € - 4,8903 € 48 Na sklade
1.0 mm
10.2 mm
20.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
1,0458 € - 2,6149 € 51 Na sklade
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.2 mm
2
0,3626 € - 0,896 € 716 Na sklade
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
Polyetylén
20.0 mm
2.0 mm
1
0,3848 € - 0,9488 € 1000 Na sklade
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
Polyetylén
20.0 mm
2.0 mm
1
1,6872 € - 3,5432 € 50 Na sklade
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.2 mm
2
1,9383 € - 4,0704 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
ABS
50.0 mm
1.5 mm
2
0,9803 € - 2,4481 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
1,0179 € - 1,2591 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
0,9343 € - 1,9619 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
0,845 € - 1,0458 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.2 mm
2
0,8578 € - 1,3344 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10435472

Cenové rozpätie
1,0203 € - 0,8244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247082

Cenové rozpätie
1,2826 € - 0,5173 €

Úroveň zásob
439 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289167

Cenové rozpätie
1,798 € - 0,7181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10289662

Cenové rozpätie
3,0455 € - 1,4502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247075

Cenové rozpätie
1,0571 € - 0,4266 €

Úroveň zásob
999 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289228

Cenové rozpätie
4,5682 € - 1,8127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289686

Cenové rozpätie
3,5432 € - 1,6872 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289204

Cenové rozpätie
2,6149 € - 1,0458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289266

Cenové rozpätie
1,506 € - 1,2173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10289235

Cenové rozpätie
4,8903 € - 2,3287 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • L
    10.2 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289198

Cenové rozpätie
2,6149 € - 1,0458 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247051

Cenové rozpätie
0,896 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
716 Na sklade
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247068

Cenové rozpätie
0,9488 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289679

Cenové rozpätie
3,5432 € - 1,6872 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289211

Cenové rozpätie
4,0704 € - 1,9383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289181

Cenové rozpätie
2,4481 € - 0,9803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289259

Cenové rozpätie
1,2591 € - 1,0179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289174

Cenové rozpätie
1,9619 € - 0,9343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

10289242

Cenové rozpätie
1,0458 € - 0,845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • L
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Silver ABS

20604172

Cenové rozpätie
1,3344 € - 0,8578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0
  • Typ
    2
  • Materiál
    ABS