Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - so skrutkou dole

Vo výrobe

Tieto podpery sú bezpečne upevnené skrutkou #4 alebo M3. Odsadený dizajn umožňuje objemné balenie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Rozsah hrúbky panela A Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2019 € - 0,2244 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,2603 € - 0,2893 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,2128 € - 0,2364 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
0,2078 € - 0,2309 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
0,2205 € - 0,245 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
0,2251 € - 0,2501 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 9.5 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10159880

Cenové rozpätie
0,2244 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 7.6 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10159873

Cenové rozpätie
0,2893 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.7 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10159903

Cenové rozpätie
0,2364 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 11.1 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10159897

Cenové rozpätie
0,2309 € - 0,2078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Upevnenie pomocou otvoru

10159910

Cenové rozpätie
0,245 € - 0,2205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 15.9 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10159866

Cenové rozpätie
0,2501 € - 0,2251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm