These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Farba | Spôsob montáže | Maximálny krútiaci moment | Materiál tela | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,0783 € - 231,9548 € | 16 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
130,0467 € - 257,6365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
8,0358 € - 14,4342 € | 12 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Čierna
|
Cez otvor
|
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
15,2904 € - 32,1099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
149,5412 € - 296,2615 € | 4 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
113,7037 € - 225,2489 € | 2 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
15,0304 € - 31,564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Priehľadná
|
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,5259 € - 8,5959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Čierna
|
Cez otvor
|
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
8,5194 € - 13,6077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Čierna
|
Cez otvor
|
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku