Pop Clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It is easy and quick to install and remove.
These clips are available in designs such as standard clips, butterfly clips, and card holder suitable for a wide variety of sizes and applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka hlavy | Maximálna priľnavosť | Hlava | Dĺžka hlavy | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8101 € - 1,9239 € | 304 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Svorka
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
0,6065 € - 0,6065 € | 400 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svorka
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,7474 € - 1,47 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svorka
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,2817 € - 0,6705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Držiak karty
|
|
||
0,5884 € - 1,3939 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svorka
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku