Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Spring Loaded Latches are suited for wood and metal applications. The range comes with or without strike and with or without stopper when open.They are easy to install with a single hole mounting on frame and door.
Skupina SR: SR5471
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka tela | Celková šírka tela | Dokončiť | Priemer skrutky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10095669 | 4,8841 € - 7,5975 € | 5 Na sklade |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 7,2226 € - 11,2352 € | 40 Na sklade |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,9473 € - 27,1892 € | 43 Na sklade |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Pozinkovaný
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 77,3612 € - 153,2589 € | 5 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Pozinkovaný
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,3197 € - 15,3714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10208076 | 20,1022 € - 42,2145 € | 9 Na sklade |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Pozinkovaný
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 12,8006 € - 26,8812 € | 15 Na sklade |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Pozinkovaný
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,3943 € - 15,5282 € | 54 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,892 € - 29,5107 € | 19 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Pozinkovaný
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10208045 | 21,4174 € - 44,9766 € | 63 Na sklade |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Pozinkovaný
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 29,9119 € - 62,815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Pozinkovaný
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 43,8903 € - 92,1698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29,7164 € - 62,4044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Eloxované
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 28,2828 € - 59,3937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10352588 | 29,7164 € - 62,4044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Eloxované
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku