Menu Hľadať

Preklápacie závesné skrutky s okom

Vo výrobe

Hoist rings - Flip Flop are made of forge chrome moly steel, with a black oxide finish for corrosion resistance. They will pivot 180 under load. Design Factor: 6:1. Certified heat treated. Rings and bodies are magnetic particle inspected per ASTM 1444. Screws included. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná výška krúžku Výška základne Priemer krúžku Nosnosť Celková šírka Priemer základne Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
127.0 mm
47.6 mm
25.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
34.9 mm
19.1 mm
5443.1 kg
133.4 mm
79.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
2268 kg
98.4 mm
66.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
22.2 mm
9.5 mm
1134 kg
81.0 mm
57.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
Závesné skrutky s okom 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Čierna

10396131


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    9071.8 kg
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
  • Vnútorná výška krúžku
    127.0 mm
  • Výška základne
    47.6 mm
  • Celková šírka
    157.2 mm
Závesné skrutky s okom 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Čierna

10396124


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    5443.1 kg
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
  • Vnútorná výška krúžku
    101.6 mm
  • Výška základne
    34.9 mm
  • Celková šírka
    133.4 mm
Závesné skrutky s okom 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Čierna

10396117


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    2268 kg
  • Priemer krúžku
    12.7 mm
  • Vnútorná výška krúžku
    76.2 mm
  • Výška základne
    28.6 mm
  • Celková šírka
    98.4 mm
Závesné skrutky s okom 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Čierna

10396100


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    1134 kg
  • Priemer krúžku
    9.5 mm
  • Vnútorná výška krúžku
    63.5 mm
  • Výška základne
    22.2 mm
  • Celková šírka
    81.0 mm
Závesné skrutky s okom 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Čierna

10396094


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    907.2 kg
  • Priemer krúžku
    7.9 mm
  • Vnútorná výška krúžku
    50.8 mm
  • Výška základne
    19.1 mm
  • Celková šírka
    63.5 mm